Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3214366
Farbe | Schwarz | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 24 |
Nennstrom(A) | 30 | Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 88.9 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 92.7 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme des Sicherungskastens |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UT 4-L / HESILED, die Teilenummer ist 3214366.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214366.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften