Sicherungsreihenklemme UT 4-PE / HESI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3070053
3070066
3070079
3073995
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Nennspannung
(V)

15.72 €

50 23 Arbeitstage 0.5 - 624

15.72 €

50 23 Arbeitstage 0.5 - 660

16.05 €

50 7 Arbeitstage 0.5 - 6250

10.01 €

50 7 Arbeitstage 0.14 - 6500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 26 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6 Verschmutzungsgrad 3
Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 6.3 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 73 Produktgröße (Länge)(mm) 70.8 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support