Sicherungsreihenklemme UT 4-PE / L / HESILED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3214321
3214323
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

20.34 €

50 7 Arbeitstage 24

20.34 €

50 7 Arbeitstage 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 6 Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 28
Anzahl der Zeilen 3 Produktgröße (Höhe)(mm) 88.9 Produktgröße (Länge)(mm) 92.7
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme des Sicherungskastens

Technischer Support