Sicherungsreihenklemme UT 6-HESI

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046401

Teilenummer
3046401
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.76 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 24 - 8
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 10
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 630
Nennstrom(A) 10 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 73
Produktgröße (Länge)(mm) 57.8 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UT 6-HESI, die Teilenummer ist 3046401.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046401.

Technischer Support