Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3046430
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Schwarz | AWG | 24 - 8 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 10 |
Verschmutzungsgrad | 3 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 250 |
Nennstrom(A) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 73 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 57.8 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Serielle Klemme der Sicherung |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsreihenklemme UT 6-HESILA, die Teilenummer ist 3046430.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046430.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften