Sicherungsreihenklemme UT 6-HESILED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3046414
3046427
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

15.91 €

50 7 Arbeitstage 24

15.91 €

50 23 Arbeitstage 60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Schwarz AWG 24 - 8
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 10
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 10
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 73 Produktgröße (Länge)(mm) 57.8
Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Serielle Klemme der Sicherung Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support