Teilenummer
|
---|
3002602 |
3002603 |
3002608 |
3002609 |
3062142 |
3062143 |
3211870 |
3211904 |
3212166 |
3212172 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Klemmbreite (mm) | Steckerquerschnitt (fest) (mm²) | Steckerquerschnitt (flexibel) (mm²) | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 6.2 | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | 50 | 500 | 28 | 3 | 83.9 | 118.5 | |||
17.10 € | 50 | 7 Arbeitstage | Grau | 6.2 | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | 50 | 500 | 28 | 3 | 83.9 | 118.5 | |||
6.35 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 6.2 | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | 50 | 500 | 28 | 3 | 83.9 | 118.5 | |||
11.11 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 6.2 | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | 50 | 500 | 28 | 3 | 83.9 | 118.5 | |||
5.14 € | 40 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 17.6 | 1.50 - 10 | 1.50 - 10 | 10 | 1000 | 20 | 1 | 63 | 87 | |||
12.38 € | 20 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 17.6 | 1.50 - 10 | 1.50 - 10 | 10 | 1000 | 20 | 1 | 63 | 87 | |||
5.46 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 8.2 | 0.50 - 10 | 0.50 - 6 | 50 | 400 | 10 | 1 | 69 | 74.5 | |||
8.86 € | 50 | 23 Arbeitstage | Grau | 6.2 | 0.20 - 6 | 0.20 - 4 | 50 | 24 | 6.3 | 1 | 62.5 | 56 | |||
7.33 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 8.2 | 0.50 - 10 | 0.50 - 6 | 50 | 400 | 25 | 1 | 45.5 | 74.1 | |||
12.19 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 8.2 | 0.50 - 10 | 0.50 - 6 | 50 | 24 | 25 | 1 | 45.5 | 74.1 |
Loading...
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Push-Lock Federklemme | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme des Sicherungskastens |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Klemmbreite(mm)
Steckerquerschnitt (fest)(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²)
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften