Sicherungsreihenklemme PTC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3270197
3270200
3270203
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)

9.19 €

50 7 Arbeitstage 250

4.05 €

50 7 Arbeitstage 500

8.90 €

50 7 Arbeitstage 24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennstrom(A) 6.3
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 42.8 Produktgröße (Länge)(mm) 67.8
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme des Sicherungskastens

Technischer Support