Sicherungsreihenklemme PTTB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3211886
3211888
3211892
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.57 €

50 7 Arbeitstage

13.45 €

50 7 Arbeitstage

13.45 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 6
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 28 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 75.5
Produktgröße (Länge)(mm) 102.9 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Push-Lock Federklemme
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme des Sicherungskastens

Technischer Support