Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 |
---|---|---|---|---|---|
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 | Nennstrom(A) | 10 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32 | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Steckverbindertyp (Kategorie) | Trennklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften