Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3212160
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 8.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.50 - 10 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 20 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 43.7 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Trennklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme PT 6-MT, die Teilenummer ist 3212160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212160.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften