Messer-Trennklemme PTC 2,5-QUATTRO-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3270085

Teilenummer
3270085
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.32 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 2.50 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme PTC 2,5-QUATTRO-MT, die Teilenummer ist 3270085.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3270085.

Technischer Support