Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3210351
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.50 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 400 | Nennstrom(A) | 9 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 42.6 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Trennklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme PTT 1,5 / S-2MT, die Teilenummer ist 3210351.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210351.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften