Messer-Trennklemme PTTB 4-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3211913

Teilenummer
3211913
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.75 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 28 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 49 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Steckanschluss
Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme PTTB 4-MT, die Teilenummer ist 3211913.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3211913.

Technischer Support