Messer-Trennklemme UK 5 N-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3000563

Teilenummer
3000563
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.19 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.20 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.20 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 48.7 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme UK 5 N-MT, die Teilenummer ist 3000563.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3000563.

Technischer Support