Messer-Trennklemme UT 4-MT

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3046141

Teilenummer
3046141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.84 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau Klemmbreite(mm) 6
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 5 - 10 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 20 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 49 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme UT 4-MT, die Teilenummer ist 3046141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3046141.

Technischer Support