Messer-Trennklemme UTT 2,5-2MT-P / P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3044670
3044671
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

11.68 €

50 7 Arbeitstage Grau

11.68 €

50 7 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 4
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 4 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 16 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 65
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Trennklemme
Industrieprodukte Ja

Technischer Support