Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3044640
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | Klemmbreite(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 4 | Inhalt(pc(s)) | 50 |
Nennspannung(V) | 400 | Nennstrom(A) | 22 | Anzahl der Zeilen | 2 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 65 | Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Trennklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Messer-Trennklemme UTTB 2,5-MT-P / P, die Teilenummer ist 3044640.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3044640.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften