Schutzleiterklemme BSLK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0810012

Teilenummer
0810012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.15 €

10 18 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silberfarben AWG 20 - 6 Klemmbreite(mm) 8
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10 Inhalt(pc(s)) 10
Nennstrom(A) 82 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Breite)(mm) 8
Abisolierlänge(mm) 7(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme BSLK, die Teilenummer ist 0810012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0810012.

Technischer Support