Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1410013
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Farbe | Silberfarben | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 18 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 27.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme MSLK, die Teilenummer ist 1410013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1410013.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften