Schutzleiterklemme OTTA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0790527
0790556
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Entflammbarkeitsklasse

13.49 €

50 7 Arbeitstage 26 - 10120.1 - 60.1 - 65212V0

11.82 €

50 7 Arbeitstage 26 - 14100.1 - 2.50.1 - 2.545.510V2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 43.5 Anschluss (Komponenten) Bolzenbefestigungen
Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support