Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3208139 |
3208171 |
3208333 |
3212332 |
3212374 |
3212413 |
3213739 |
3213810 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | AWG | Nennstrom (A) | Anzahl der Zeilen | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Abisolierlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 100 | 70 Arbeitstage | 2 | 26 - 14 | - | 1 | 30.5 | 45 | 8-10 | |||
3.16 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | 26 - 14 | - | 1 | 30.5 | 54 | 8-10 | |||
3.35 € | 100 | 92 Arbeitstage | 4 | 26 - 14 | - | 1 | 30.5 | 63.2 | 8-10 | |||
2.60 € | 100 | 7 Arbeitstage | 2 | 26 - 14 | - | 1 | 32 | 46 | 8-10 | |||
3.25 € | 100 | 7 Arbeitstage | 3 | 26 - 14 | 17.5 | 1 | 32 | 55 | 8-10 | |||
3.45 € | 100 | 7 Arbeitstage | 4 | 26 - 14 | - | 1 | 32 | 78.5 | 8-10 | |||
6.25 € | 50 | 7 Arbeitstage | 6 | 26 - 16 | - | 3 | 53.2 | 97.2 | 8-10 | |||
2.75 € | 100 | 77 Arbeitstage | 2 | 26 - 14 | - | 1 | 32 | 45.8 | 8(max.) |
Loading...
Farbe | Grün-Gelb | Klemmbreite(mm) | 3.5 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 1.5 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 3.5 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
AWG
Nennstrom(A)
Anzahl der Zeilen
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Abisolierlänge(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften