Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3210059
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grün-Gelb | AWG | 26 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.14 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 - 2.5 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 35.3 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 48.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5.2 | Abisolierlänge(mm) | 8-10 |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schnellverbinder | Steckverbindertyp (Kategorie) | Dreifachport PG-Terminal |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme PT 2,5, die Teilenummer ist 3210059.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3210059.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften