Schutzleiterklemme PTMED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3212196

Teilenummer
3212196
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.37 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 20 - 8
Klemmbreite(mm) 8.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 10 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 49.6
Produktgröße (Länge)(mm) 100.8 Produktgröße (Breite)(mm) 8.2 Abisolierlänge(mm) 12(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme PTMED, die Teilenummer ist 3212196.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3212196.

Technischer Support