Schutzleiterklemme PTS 1,5 (3214479)

Schutzleiterklemme PTS 1,5 3214479

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schutzleiterklemme PTS 1,5 3214479
  • Schutzleiterklemme PTS 1,5 3214479
  • Schutzleiterklemme PTS 1,5 3214479

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3214479

Marke: PHOENIX CONTACT

Preis: 2.79

Lieferzeit: 74 Arbeitstage


Technische Daten:

Anzahl der Pins: 2 Pol

Dämmaterial: -


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3214479

Teilenummer
3214479
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Dämmaterial

2.79 €

100 74 Arbeitstage 2-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Grün-Gelb AWG 26 - 14 Klemmbreite(mm) 3.5
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.14 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.14 - 1.5 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 37 Produktgröße (Länge)(mm) 50.7
Produktgröße (Breite)(mm) 3.5 Abisolierlänge(mm) 8-10 Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme PTS 1,5, die Teilenummer ist 3214479.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3214479.

Produktvarianten

Teilenummer
3214563
3214725
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pins
(Pol)
Dämmaterial

2.66 €

100 7 Arbeitstage 2PA

3.45 €

100 7 Arbeitstage 3-

Technischer Support