Schutzleiterklemme QTC 1,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3050099

Teilenummer
3050099
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.75 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 16
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.25 - 1.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 - 1.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 39.3 Produktgröße (Länge)(mm) 53.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schnellverbinder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme QTC 1,5, die Teilenummer ist 3050099.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3050099.

Technischer Support