Schutzleiter-Reihenklemme ST

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3036136

Teilenummer
3036136
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.67 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 6
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt(mm²) starr 1,5 - 16 mm² · flexibel 0,2 - 10 mm² Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 16
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 10 Inhalt(pc(s)) 1 Nennstrom(A) 57
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 50.3 Produktgröße (Länge)(mm) 71.5
Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 18(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) Dreifachport PG-Terminal Dämmaterial PA
Industrieprodukte Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiter-Reihenklemme ST, die Teilenummer ist 3036136.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3036136.

Technischer Support