Schutzleiterklemme ST 10-TWIN-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3035302

Teilenummer
3035302
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.74 €

25 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 6
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 10
Inhalt(pc(s)) 25 Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 50.3
Produktgröße (Länge)(mm) 97 Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 15(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schutzleiterklemme ST 10-TWIN-PE, die Teilenummer ist 3035302.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3035302.

Technischer Support