Schutzleiterklemme ST 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3040025
3042146
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
AWG Verschmutzungsgrad Produktgröße (Länge)
(mm)
Abisolierlänge
(mm)

3.99 €

50 7 Arbeitstage 28 - 12-48.58-10

3.95 €

50 7 Arbeitstage 28 - 14349.110(max.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grün-Gelb Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.08 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 36.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindertyp (Kategorie) PG-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support