Durchgangsreihenklemme UK 2,5 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0719074
0719090
0719100
3003350
3038011
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Inhalt
(pc(s))
Dämmaterial Industrieprodukte
-

1.95 €

50 7 Arbeitstage Rot24 - 120.2 - 41PANein
-

1.95 €

50 32 Arbeitstage Weiß24 - 120.2 - 41PANein
-

1.95 €

50 7 Arbeitstage Schwarz24 - 120.2 - 2.51PANein
-

1.80 €

50 7 Arbeitstage Blau24 - 140.2 - 41-Nein

1.94 €

100 7 Arbeitstage Gelb24 - 140.2 - 450-Ja

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 42 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 7(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme

Technischer Support