Durchgangsreihenklemme UK 3 N

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0719113
0719126
0719139
0719142
3001501
3001514
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe AWG Steckerquerschnitt (fest)
(mm²)
Verschmutzungsgrad

2.05 €

50 43 Arbeitstage Orange24 - 120.2 - 4-

2.05 €

50 43 Arbeitstage Gelb24 - 120.2 - 4-

2.05 €

50 50 Arbeitstage Rot24 - 120.2 - 2.5-

2.05 €

50 43 Arbeitstage Grün24 - 120.2 - 4-

1.91 €

50 7 Arbeitstage Grau24 - 140.2 - 43

1.91 €

50 7 Arbeitstage Blau24 - 140.2 - 43

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 24
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5
Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support