Durchgangsreihenklemme UK 35

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3008012
3008025
3048315
3048328
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad Entflammbarkeitsklasse
-

11.56 €

50 7 Arbeitstage Grau3V0
-

11.56 €

50 7 Arbeitstage Blau3V0

12.05 €

50 22 Arbeitstage Schwarz--

12.05 €

50 22 Arbeitstage Rot--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 AWG 18 - 2 Klemmbreite(mm) 15.1
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.75 - 50 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.75 - 35 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 1000 Nennstrom(A) 125 Anzahl der Zeilen 1
Produktgröße (Höhe)(mm) 62 Produktgröße (Länge)(mm) 50 Produktgröße (Breite)(mm) 15.1
Abisolierlänge(mm) 16(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support