Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3074130
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Farbe | Grau | AWG | 8 - 2 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 16 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 10 - 35 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 10 - 35 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstrom(A) | 125 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 62 | Produktgröße (Länge)(mm) | 54.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 16 | Abisolierlänge(mm) | 16(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UK 35 N, die Teilenummer ist 3074130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3074130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften