Durchgangsreihenklemme UK 3-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3002225
3002416
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

3.45 €

50 7 Arbeitstage Grau

3.45 €

50 33 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 24 - 14 Klemmbreite(mm) 5.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 50.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support