Durchgangsreihenklemme UK 3-TWIN-PE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1923128

Teilenummer
1923128
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.44 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 Farbe Grün-Gelb AWG 24 - 14
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 2.5 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 47
Produktgröße (Länge)(mm) 50.5 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UK 3-TWIN-PE, die Teilenummer ist 1923128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1923128.

Technischer Support