Durchgangsreihenklemme UK 4

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3003017

Teilenummer
3003017
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.58 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.) Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UK 4, die Teilenummer ist 3003017.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3003017.

Technischer Support