Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0711344 |
0719207 |
3002908 |
3003952 |
3003965 |
3004388 |
3007327 |
3007330 |
3026560 |
3026696 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Inhalt (pc(s)) | Nennspannung (V) | Nennstrom (A) | Entflammbarkeitsklasse | Dämmaterial | Industrieprodukte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.27 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 24 - 10 | 50 | 800 | 32 | V0 | PA | Ja | ||
- | 2.27 € | 50 | 50 Arbeitstage | Beige | 24 - 10 | 50 | 800 | 41 | V0 | PA | Ja | ||
2.27 € | 100 | 7 Arbeitstage | Orange | 24 - 12 | 50 | 800 | 32 | - | - | Ja | |||
2.27 € | 100 | 7 Arbeitstage | Gelb | 24 - 12 | 50 | 800 | 32 | - | - | Ja | |||
2.27 € | 100 | 7 Arbeitstage | Grün | 24 - 12 | 50 | 800 | 32 | - | - | Ja | |||
- | 2.07 € | 50 | 7 Arbeitstage | Blau | 24 - 12 | 1 | 800 | 32 | V0 | - | Nein | ||
- | 2.27 € | 50 | 7 Arbeitstage | Weiß | 24 - 12 | 50 | 800 | 32 | - | - | Ja | ||
- | 2.27 € | 50 | 7 Arbeitstage | Braun | 24 - 12 | 50 | 800 | 32 | - | - | Ja | ||
3.60 € | 100 | 70 Arbeitstage | Grau | 24 - 12 | 1 | 500 | 41 | - | PA | Nein | |||
2.27 € | 100 | 7 Arbeitstage | Rot | 24 - 12 | 50 | 800 | 32 | - | PA | Ja |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Inhalt(pc(s))
Nennspannung(V)
Nennstrom(A)
Entflammbarkeitsklasse
Dämmaterial
Industrieprodukte
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften