Durchgangsreihenklemme UK 5-TWIN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1923047
1923144
1923160
3216066
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Verschmutzungsgrad Dämmaterial
-

3.53 €

50 7 Arbeitstage Blau3PA

3.71 €

50 75 Arbeitstage Gelb--

3.71 €

50 75 Arbeitstage Grün--

3.73 €

50 72 Arbeitstage Braun--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 3 AWG 24 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 47 Produktgröße (Länge)(mm) 50.5 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Industrieprodukte Ja

Technischer Support