Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0719223 |
0719236 |
0719249 |
3004977 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | AWG | Verschmutzungsgrad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.96 € | 50 | 7 Arbeitstage | Rot | 24 - 8 | - | ||
- | 2.96 € | 50 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 24 - 8 | - | ||
- | 2.96 € | 50 | 42 Arbeitstage | Gelb | 24 - 8 | - | ||
- | 2.73 € | 50 | 7 Arbeitstage | Blau | 24 - 10 | 3 |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Klemmbreite(mm) | 8.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 6 | Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 800 |
Nennstrom(A) | 41 | Anzahl der Zeilen | 1 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 47 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 42.5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 8.2 | Abisolierlänge(mm) | 10(max.) |
Entflammbarkeitsklasse | V0 | Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme |
Dämmaterial | PA | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
AWG
Verschmutzungsgrad
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften