Durchgangsreihenklemme UKK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2770011
2770095
2774091
3007314
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe Klemmbreite
(mm)
Steckerquerschnitt (flexibel)
(mm²)
Verschmutzungsgrad Nennstrom
(A)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Steckverbindertyp (Kategorie)

4.60 €

50 7 Arbeitstage Grau5.20.2 - 2.53245.2Dualport-Terminal

4.60 €

50 7 Arbeitstage Blau5.20.2 - 2.53245.2Dualport-Terminal

4.73 €

50 7 Arbeitstage Blau6.20.2 - 43326.2Durchgangsklemme

5.00 €

50 43 Arbeitstage Orange6.20.2 - 4-326.2Durchgangsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 24 - 12 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 62 Produktgröße (Länge)(mm) 56 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Technischer Support