Doppelstockklemme UKK 3-MSTBVH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2770846

Teilenummer
2770846
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.31 €

100 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 5.08 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 250 Nennstrom(A) 12
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Breite)(mm) 5.08 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Steckverbindertyp (Kategorie) Dualport-Terminal
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme UKK 3-MSTBVH, die Teilenummer ist 2770846.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2770846.

Technischer Support