Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2770561
Anzahl der Pins(Pol) | 6 | Farbe | Grau | AWG | 24 - 12 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 6.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.2 - 4 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.2 - 4 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 400 | Nennstrom(A) | 20 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 59 | Produktgröße (Länge)(mm) | 72 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 | Abisolierlänge(mm) | 8(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V2 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UKK 4-FS, die Teilenummer ist 2770561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2770561.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften