Durchgangsreihenklemme UKK 4-FS / FS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2771133

Teilenummer
2771133
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.39 €

50 61 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 8 Farbe Grau AWG 20 - 10
Klemmbreite(mm) 6.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 6 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 6
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400 Nennstrom(A) 20
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 59 Produktgröße (Länge)(mm) 72
Produktgröße (Breite)(mm) 6.2 Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Stecker Typ C CEE 7/16 2,8 mm
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UKK 4-FS / FS, die Teilenummer ist 2771133.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2771133.

Technischer Support