Durchgangsreihenklemme UKK 5-MTK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2800004

Teilenummer
2800004
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
-

11.56 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.1 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 400
Nennstrom(A) 26 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 68
Produktgröße (Länge)(mm) 80 Produktgröße (Breite)(mm) 6.1 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V2 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UKK 5-MTK, die Teilenummer ist 2800004.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2800004.

Technischer Support