Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2772077
Anzahl der Pins(Pol) | 4 | Farbe | Grau | AWG | 20 - 6 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 10.2 | Steckerquerschnitt (fest)(mm²) | 0.5 - 16 | Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) | 0.5 - 10 |
Inhalt(pc(s)) | 50 | Nennspannung(V) | 500 | Nennstrom(A) | 57 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 73 | Produktgröße (Länge)(mm) | 77.5 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 10.2 | Abisolierlänge(mm) | 11(max.) | Entflammbarkeitsklasse | V0 |
Anschluss (Komponenten) | Schrauben | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Dämmaterial | PA |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UKKB 10, die Teilenummer ist 2772077.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2772077.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften