Durchgangsreihenklemme UKKB 10 / 2,5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2771007

Teilenummer
2771007
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.42 €

50 40 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 6 Farbe Grau AWG 20 - 8
Klemmbreite(mm) 10.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.5 - 16 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.5 - 10
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 57
Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 73 Produktgröße (Länge)(mm) 77.5
Produktgröße (Breite)(mm) 10.2 Abisolierlänge(mm) 11(max.) Entflammbarkeitsklasse V0
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UKKB 10 / 2,5, die Teilenummer ist 2771007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2771007.

Technischer Support