Durchgangsreihenklemme UKKB 3【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2771010

Teilenummer
2771010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

315.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 5.2 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 2.5
Verschmutzungsgrad 3 Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 500
Nennstrom(A) 24 Anzahl der Zeilen 2 Produktgröße (Höhe)(mm) 62
Produktgröße (Länge)(mm) 67 Produktgröße (Breite)(mm) 5.2 Abisolierlänge(mm) 8(max.)
Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme
Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UKKB 3, die Teilenummer ist 2771010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2771010.

Technischer Support