Durchgangsreihenklemme UKKB 5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2771146
3216053
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Farbe

5.73 €

50 7 Arbeitstage Grau

6.07 €

50 49 Arbeitstage Blau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 AWG 24 - 12 Klemmbreite(mm) 6.2
Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4 Inhalt(pc(s)) 50
Nennspannung(V) 500 Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 2
Produktgröße (Höhe)(mm) 62 Produktgröße (Länge)(mm) 67 Produktgröße (Breite)(mm) 6.2
Abisolierlänge(mm) 8(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Technischer Support