Durchgangsreihenklemme UPCV3K 4-G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1838381

Teilenummer
1838381
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.74 €

50 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 4 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 7.62 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 20
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Länge)(mm) 74.5 Produktgröße (Breite)(mm) 7.62
Abisolierlänge(mm) 10(max.) Entflammbarkeitsklasse V0 Anschluss (Komponenten) Schrauben
Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme UPCV3K 4-G, die Teilenummer ist 1838381.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1838381.

Technischer Support