Durchgangsreihenklemme USK 4-FSR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0270018

Teilenummer
0270018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.49 €

50 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Farbe Grau AWG 24 - 12
Klemmbreite(mm) 6.5 Steckerquerschnitt (fest)(mm²) 0.2 - 4 Steckerquerschnitt (flexibel)(mm²) 0.2 - 4
Inhalt(pc(s)) 50 Nennspannung(V) 800 Nennstrom(A) 32
Anzahl der Zeilen 1 Produktgröße (Höhe)(mm) 45.5 Produktgröße (Länge)(mm) 42.5
Produktgröße (Breite)(mm) 6.5 Abisolierlänge(mm) 9(max.) Entflammbarkeitsklasse V2
Anschluss (Komponenten) Schrauben Steckverbindertyp (Kategorie) Durchgangsklemme Dämmaterial PA
Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Durchgangsreihenklemme USK 4-FSR, die Teilenummer ist 0270018.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0270018.

Technischer Support